Publier vos produits
BUTLER 732
BUTLER 732
BUTLER 732
BUTLER 732
BUTLER 732
BUTLER 732
    Granberg

    BUTLER 732

    Avec l’élévateur de penderie BUTLER 732, toute la hauteur de l’armoire peut être utilisée pleinement.

    D’une simple pression sur un bouton, la tringle de vêtements réglable s’abaisse de 112 cm, rendant facilement accessibles même les vêtements placés en hauteur.

    Une personne de taille moyenne peut atteindre confortablement jusqu’à 190 cm. Cela signifie que la tringle, en position haute, peut être installée jusqu’à 300 cm au-dessus du sol.

    Ainsi, la partie inférieure de l’armoire peut être utilisée pour une seconde tringle, des étagères ou d’autres solutions de rangement.

    Fonctions et atouts
    • Capacité de charge 30 kg
    • Télescopique pour les intérieurs d’armoires de 54,5 à 156,8 cm de large
    • Design élégant et discret
    • Moteurs très silencieux qui prennent également peu de place à l’intérieur de l’armoire
    • Arrêt de sécurité intégré qui stoppe le mouvement en cas de collision
    • Réglage facile de la hauteur à l’aide d’un bouton de commande ou d’une télécommande sans fil
    Équipement de base
    • 1x Élévateur de penderie
    • 1x Unité de commande avec 2 câbles de connexion
    • 1x Bloc d’alimentation avec prise
    Spécification
    • Commande

      Choisissez entre un bouton de commande Bluetooth ou une télécommande sans fil. (Le bouton de commande est sélectionné comme accessoire)


      Matériaux

      RAL 9005 Noir Profond:
      Boîtier en plastique en RAL 9005 Noir Profond, bras en aluminium anodisé noir, tringle chromée

      RAL 7022 Gris Ombre:
      Boîtier en plastique en RAL 7022 Gris Ombre, bras en aluminium anodisé noir, tringle chromée

      RAL 9003 Blanc Signal:
      Boîtier en plastique en RAL 9003 Blanc Signal, bras en aluminium anodisé naturel, tringle chromée


      Modèle d'élévation
      Élévateur de garde-robe électrique qui descend la tringle à vêtements devant l?armoire

      Réglage de la hauteur
      Tringle à vêtement motorisée, ajustable en continu, descend jusqu’à 1118 mm et monte jusqu’à 762 mm.


      Vitesse
      47 mm/sec.

      Raccordement électrique
      Fiche pour 230 V, 50/60 Hz, 2,9 A

      Longueur du câble moteur
      2000 mm

      Poids maximum
      30 kg

      Convient aux caissons de largeur ext.
      600 - 900 mm / 1000 - 1600 mm


      Niveau sonore
      52 dB

      Carton
      900x490x90 mm (LxBxH)

      Poids de livraison
      18 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.m1123
    • Famille de produitsProducts
    • Groupe de produitsElectric Wardrobe Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie