Publier vos produits
Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Convex 45deg

Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Convex 45deg

2.5 sur 5 étoiles2.5(6 Avis)
Traduit par Google,
Plus qu'une simple table, c'est la Seamless Table. Une table modulaire montée sur le tronc de l'arbre en métal Leaf Lamp qui crée un endroit apaisant dans un espace occupé. Un environnement complet qui comprend des bornes de recharge, un éclairage confortable et des caractéristiques acoustiques aux qualités d'absorption acoustique de l'arbre en métal Leaf Lamp.
Spécification
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LLMT_ST_02_45
  • Famille de produitsLeaf Lamp Series
  • Groupe de produitsLeaf Lamp Metal Tree
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1060
  • Largeur (mm)2400
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord