Publier vos produits
UI GMV consoles

UI GMV consoles

Ces unités passent inaperçues là où elles sont installées. Avec des fonctions intelligentes pour optimiser le confort et des puissances allant de 2,2 à 5 kW, elles sont idéales pour des petites pièces et bureaux. Economiques, leur consommation est d'environ 15 W selon le modèle.
Spécification
    • Protection hors gel 8ºC
    • Motor à haut rendement
    • Contrôle WiFi en option

    ModèleGMV5 CNS 22GMV5 CNS 28
    GMV5 CNS 36
    GMV5 CNS 45
    GMV5 CNS 50
    Code
    3IGR3100
    3IGR3101
    3IGR3102
    3IGR3103
    3IGR3104
    Réf. fabricant
    GMV-ND22C/A-T
    GMV-ND28C/A-T
    GMV-ND36C/A-T
    GMV-ND45C/A-T
    GMV-ND50C/A-T

Spécifications techniques
  • Réference unique.console
  • Famille de produitsIndustrial
  • Groupe de produitsVRF - Unités intérieures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment