Publier vos produits
UI GMV allèges plafonniers
UI GMV allèges plafonniers

    UI GMV allèges plafonniers

    Plafond ou allège, facile à installer et de design compact, la série offre une variété de puissances de 2,8 à 14 kW. Leur large débit d'air horizontal et vertical permet une utilisation confortable et une meilleure climatisation. Elles sont aussi économiques grâce à une consommation d'environ 40 W selon le modèle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.floor-ceiling
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsVRF - Unités intérieures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment