Publier vos produits
UI GMV5 SLIM

UI GMV5 SLIM

La série GMV5 Slim propose des unités extérieures compactes à faible niveau sonore mais de grande puissance. Leur large plage de fonctionnement (-20°C / +52°C) et leur grand nombre d'unités connectables en font le choix idéal lorsque puissance importante et faible encombrement sont nécessaires.

Une technologie est appliquée au sous-refroidissement pour réduire le niveau sonore du flux de liquide en mode froid et conserver les performances.

Le son de l’unité extérieure peut être réduit jusqu’à 45 dB(A) grâce à son design optimisé du système de ventilateur et compresseur et aux différents niveaux de réglages dont dispose l’unité. Jusqu’à 33,5 kW sur un compresseur inverter unique.

Les unités peuvent fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes : de -5°C à +52°C en froid et de -20°C à +24°C en chaud.

Spécification
    • Unité extérieure compacte et de faible niveau sonore
    • Jusqu'à 20 unités intérieures
    • Grande puissance
    • Large plage de fonctionnement
    ModèleGMV5 SLIM 335GMV5 SLIM 280
    GMV5 SLIM 335
    Code
    3IGR0056
    3IGR0073
    3IGR0074
    Réf. fabricant
    GMV-224WL/C-X
    GMV-280WL/C1-X
    GMV-335WL/C1-X


Spécifications techniques
  • Réference unique.GMV5-SLIM
  • Famille de produitsIndustrial
  • Groupe de produitsVRF - Unités extérieures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment