Publier vos produits
UI GMV console non carrossees

UI GMV console non carrossees

Console pouvant être encastrée dans une paroie. Idéale pour les locaux ou la discrétion est le critère principal. D'une épaisseur de 200mm elle s'intègre partout. Extrêmement silencieuse avec son niveau sonore de 25dB(A) , trés flexible avec une pression de 0 à 40Pa, elle est l'unité idéale pour bureau et hôtel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vertical-duct
  • Famille de produitsIndustrial
  • Groupe de produitsVRF - Unités intérieures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment