Publier vos produits
UI GMV muraux design

UI GMV muraux design

4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
La série de splits muraux GMV se modernise et adopte le design de la gamme résidentielle. Elle présente une esthétique minimaliste et les meilleures prestations, avec des puissances allant de 1,5 à 7,1 kW. Economique, la consommation des muraux est d'environ 20 W selon le modèle, ce qui est remarquable.
Spécification
    • Design silencieux
    • Motor à haut rendement
    • Contrôle WiFi en option
    ModèleGMV5 M
    DESIGN 15
    GMV5 M
    DESIGN 22
    GMV5 M
    DESIGN 28

    GMV5 M
    DESIGN 36

    GMV5 M
    DESIGN 45

    Code
    3IGR4017
    3IGR4008
    3IGR4009
    3IGR4010
    3IGR4011
    Réf. fabricant
    GMV-ND15G/
    B4B-T
    GMV-ND22G/
    B4B-T
    GMV-ND28G/
    B4B-T
    GMV-ND36G/
    B4B-T
    GMV-ND45G/
    B4B-T


    ModèleGMV5 M
    DESIGN 50
    GMV5 M
    DESIGN 56

    GMV5 M
    DESIGN 63

    GMV5 M
    DESIGN 71

    Code
    3IGR4012
    3IGR4013
    3IGR4014
    3IGR4015
    Réf. fabricant
    GMV-ND50G/
    B4B-T
    GMV-ND56G/
    B4B-T
    GMV-ND63G/
    B4B-T
    GMV-ND71G/
    B4B-T


Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted
  • Famille de produitsIndustrial
  • Groupe de produitsVRF - Unités intérieures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment