MARMOREA PORCELANICOMARMOREA PORCELANICOMARMOREA PORCELANICOMARMOREA PORCELANICOMARMOREA PORCELANICOMARMOREA PORCELANICOMARMOREA PORCELANICOMARMOREA PORCELANICOMARMOREA PORCELANICO
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Grespania

MARMOREA PORCELANICO

Traduit par Google,

Grès cérame effet marbre, cinq couleurs, deux finitions et deux formats différents disponibles. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Dalles de marche, plinthes et pièces spéciales disponibles. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

Spécification
  • Colours: Hermes, Pulpis, Marquina, Estatuario, Carrara

    Finishes: Natural, Polished

    Special pieces: Eros, Cronos, Rea, Atenea

    Formats: 59x119, 59x59

Spécifications techniques
  • Réference unique.MARMOREA_PORCELANICO
  • Famille de produitsTiles
  • Groupe de produitsPorcelain tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)590
  • Largeur (mm)1190
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317