PALACE PORCELÁNICOPALACE PORCELÁNICOPALACE PORCELÁNICOPALACE PORCELÁNICOPALACE PORCELÁNICOPALACE PORCELÁNICOPALACE PORCELÁNICOPALACE PORCELÁNICO
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Grespania

PALACE PORCELÁNICO

Traduit par Google,
Tuile de porcelaine, style marbre, quatorze couleurs et deux tailles différentes disponibles. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Dalles de marche, plinthes et pièces spéciales disponibles. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PALACE_PORCELANICO
  • Famille de produitsTiles
  • Groupe de produitsPorcelain tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)590
  • Largeur (mm)1190
  • Profondeur (mm)12
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 1.4L533
  • Description de l'Uniclass 1.4Tiles and blocks (rigid)
  • Code Uniclass 2.0PR-80-72-12
  • Description de l'Uniclass 2.0Ceramic Slates
  • Code de référence NBS80-72-12
  • Description de référence NBSCeramic Slates