Publier vos produits
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Traduit par Google,

    Carreau de porcelaine, style bois. Disponible en cinq couleurs, trois tailles et deux finitions différentes. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Dalles de marche, plinthes et pièces spéciales disponibles. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    Spécification
    • Colours: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formats: 19,5x120, 14,5x120 and 15x80

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AMBERWOOD
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)195
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704