Publier vos produits
AVENUE
AVENUE
AVENUE
AVENUE
    Grespania

    AVENUE

    Traduit par Google,

    Tuile de porcelaine, style industriel, quatre couleurs et quatre tailles différentes disponibles. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Dalles de marche, plinthes et pièces spéciales disponibles. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    Spécification
    • Colours: White, Black, Marengo, Grey

      Formats: 80x80, 60x60, 30x60, 15x15

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AVENUE
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317