Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

COVERLAM

No d'article: COVERLAM
Fabricant: Grespania
Famille de produits: Tiles
Groupe de produits: Porcelain tiles
Largeur (mm): 3000
Hauteur (mm): 1000
Profondeur (mm): 6
Date de publication: 2015-07-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick. The largest slab is 1000x3000 mm, twenty seven colors, two finishes and four diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Materiau principal: Porcelain
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Carrelage
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Tiles and flagstones
Code UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 la description: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 la description: Ceramic Slates
NBS Reference Code: 80-72-12
NBS Reference la description: Ceramic Slates

BIMobject®