Publier vos produits
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
    Grespania

    COVERLAM CONCRETE

    Traduit par Google,

    Grès cérame pleine masse en épaisseur 3,5 mm, effet ciment. La plus grande dalle mesure 1000x3000 mm, quatre couleurs et trois tailles différentes disponibles. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    Spécification
    • Colours: Grey, Black, Ivory, Tobacco

      Formats: 1000x3000, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COVERLAM_CONCRETE
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317