Publier vos produits
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
    Grespania

    COVERLAM PORFIDO

    Traduit par Google,
    Grès cérame pleine masse en finition pierre porphyre de 5,6 mm d'épaisseur. Deux tailles et quatre couleurs, disponibles en version mate. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.
    Spécification
    • Colours: Brown, Graphite, Sand, Taupe Formats: 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.COVERLAM_PORFIDO
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)5.6
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704