Publier vos produits
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    Traduit par Google,

    Carrelage rectifié en pâte blanche, finition blanc mat, deux reliefs au motif de vagues douces (Bruselas et Gante) et une pièce avec papier peint à effet végétal (Charleroi). Finition lisse ou relief. Absorption d'eau E>10%, groupe BIII, selon la norme UNE-EN 14411. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    Spécification
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLANDES_REVESTIMIENTO
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsWall tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture