Publier vos produits
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
    Grespania

    LUCENA PAVIMENTO

    Traduit par Google,
    Grès cérame, inspiration calcaire naturel, trois coloris et deux formats disponibles. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Dalles de marche, plinthes et pièces spéciales disponibles. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.
    Spécification
    • Colours: White, Sand, Pearl Formats: 60x60, 30x60 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LUCENA_PAVIMENTO
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704