Publier vos produits
Fenêtre fixe PVC Carlis.J pose en neuf

Fenêtre fixe PVC Carlis.J pose en neuf

  • Une conception durable

La gamme Carlis.J assemble des profils Profine d'une épaisseur de 76 mm, assurant une rigidité et une stabilité dans le temps. 
PVC sans plomb Greenline.
4 joints assurent l'étanchéité : 2 joints de frappe, 1 joint central et 1 joint de feuillure à verre 
6 chambres d'isolation sur le dormant et 6 chambre sur l'ouvrant optimisent la performance thermique.
La poignée est centrée pour une esthétique harmonieuse.  
Quincaillerie haute technologie résistante au brouillard salin. Gâche de sécurité et rouleau tête champignon pour résister à l'arrachement.
Seule fenêtre PVC française qui atteint le niveau de résistance à l'effraction A2PR2.
Capteur d'intrusion intégré.
Vitrage disponibles de 28 à 44 mm avec intercalaire Warmedge. 
Disponible en ouvrant à la française ou en oscillo battant
18 coloris traités anti UV, garantis 10 ans - Bicoloration disponible

  • Performances

Uw jusqu'à 0,73 W/m²K
AEV : A*4 - E*9A - V*A3
Rw jusqu'à 45 dB (-1;-5)

NF Fenêtres Certificat n°5058-269-176
Avis Technique DTA 6/16-2334_V1 délivré par le CSTB

Pose en neuf et en doublage 80-100-120-140-160-180-200
Existe aussi en pose en rénovation


Spécification
    • 3 esthétiques au choix : Tradition, Moderne, ou Design
    • 18 coloris traités anti UV, garantis 10 ans - Bicoloration disponible
    • Volet Roulant intégré disponible. 
    • Grilles de ventilation standard, auto réglable acoustique, hygroréglable
    • Nombreux accessoires possibles : croisillons intégrés ou collés, poignées, panneaux de soubassement, vitrage décoratif
Spécifications techniques
  • Réference unique.fenetre_pvc_carlis_fixe_neuf
  • Famille de produitsFenêtres PVC
  • Groupe de produitsCarlis.J
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
  • Description de l'Uniclass 2015Window systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord