Publier vos produits
Fenêtre PVC Primélis 2 vantaux pose en rénovation
Fenêtre PVC Primélis 2 vantaux pose en rénovation

    Fenêtre PVC Primélis 2 vantaux pose en rénovation

    • Une conception durable

    La gamme Primélis assemble des profils Profine d'une épaisseur de 70 mm, assurant une rigidité et une stabilité dans le temps. 
    PVC sans plomb Greenline.
    2 joints de frappe assurent l'étanchéité 
    5 chambres d'isolation sur le dormant et 5 chambres sur l'ouvrant optimisent la performance thermique.
    La poignée est centrée pour une esthétique harmonieuse.  
    Quincaillerie haute technologie résistante au brouillard salin. Gâche de sécurité et rouleau tête champignon pour résister à l'arrachement. 
    Vitrage disponibles de 28 à 40 mm avec intercalaire Warmedge. 
    Disponible en ouvrant à la française ou en oscillo battant
    5 coloris traités anti UV, garantis 10 ans - Bicoloration disponible

    • Performances

    Uw jusqu'à 1,0 W/m²K
    AEV : A*4 - E*7B - V*A2
    Rw jusqu'à 42 dB (-2;-5)

    NF Fenêtres Certificat n°5059A-269-125
    Avis Technique DTA 6/16-2335_V1 délivré par le CSTB

    Pose en rénovation
    Existe aussi en pose en neuf et en doublage 80-100-120-140-160


    Spécification
      • 2 esthétiques au choix : Tradition ou Contemporain
      • 5 coloris traités anti UV, garantis 10 ans - Bicoloration disponible
      • Volet Roulant intégré disponible. 
      • Grilles de ventilation standard, auto réglable acoustique, hygroréglable
      • Nombreux accessoires possibles : croisillons intégrés ou collés, poignées, panneaux de soubassement, vitrage décoratif
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fenetre_pvc_primelis_2vantaux_renovation
    • Famille de produitsFenêtres PVC
    • Groupe de produitsPrimélis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord