Porte fenêtre conçue en épaisseur de 58 mm (option d'ouvrant à 66 mm), avec recouvrement, elles sont équipées de 2 joints d'étanchéité dont 1 joint périphérique continu sur le dormant.
Le mode d'assemblage traditionnel de l'ouvrant par double enfourchement collé contribue à la rigidité et à l'inertie du cadre.
Les menuiseries Bois Janneau sont disponibles en Chêne de France ou Bois exotique rouge (Moabi).
Vitrages de 24 à 36 mm avec intercalaire Warmedge.
Quincaillerie haute technologie résistante au brouillard salin. Gâche de sécurité et rouleau tête champignon pour résister à l'arrachement.
La peinture de finition est garantie 12 ans.
A.E.V : A*4 - E*7B - V*C2
Uw : Jusqu'à 1,3 W/m²K
Rw : Jusqu'à 44 dB (-2;-7)
Pose en rénovation
Existe aussi en neuf et pose en doublage : 100, 120, 140, 160
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
France | États-Unis |
Guadeloupe | |
Martinique |