Publier vos produits
MAGNA1 (North America)
Grundfos

MAGNA1 (North America)

Traduit par Google,
La toute dernière solution d'eau chaude sanitaire haut de gamme, un grand nombre de fonctions de fonctionnement contrôlées électroniquement et dépassant de loin les exigences de la directive EuP.
Spécification
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Spécifications techniques
  • Réference unique.UMAGNA1
  • Famille de produitsCirculator pump
  • Groupe de produitsCanned Rotor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water supply pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps

Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (5)