Publier vos produits
Système Drypool®
Système Drypool®
Système Drypool®
    Grupo Puma

    Système Drypool®

    Grupo Puma vous propose le Système Drypool®, un système d'imperméabilisation à base de ciment très fiable, flexible et semi-flexible, adapté aux réservoirs d'eau potable, piscines, étangs, bacs à fleurs, murs de soutènement, terrasses, toitures sans joints de dilatation, etc.


    Il peut être laissé à l'air libre, en contact avec l'eau, puisqu'il est certifié pour l'eau potable, ou être recouvert de pièces de céramique et de pierre, en utilisant les adhésifs de la gamme Pegoland® et les joints de la gamme Morcemcolor®.

    Les types les plus courants, avec une finition enduite, sont les suivants :


    ■ Système flexible Drypool

    ▫ Imperméabilisation : Morcem Dry F

    ▫ Renforcement de l'étanchéité : Drypool® Mesh

    ▫ Adhésif : Pegoland® Profesional Flex C2 TE S1

    ▫ Coulis : Morcemcolor® Epoxy (haute durabilité et résistance)

    ■ Système de Drypool semi-flexible

    ▫ Imperméabilisation : Morcem Dry SF Plus

    ▫ Renforcement de l'étanchéité : Drypool® Mesh

    ▫ Adhésif : Adhésif Pegoland® Professional Porcelánico C2 TE

    ▫ Coulis : Morcemcolor® Ultra (prise rapide)

    ■ Système Drypool flexible pour l'étanchéité des terrasses et des balcons.

    ▫ Imperméabilisation : Morcem Dry F

    ▫ Renforcement de l'étanchéité : Drypool® Mesh

    ▫ Adhésif : Pegoland® Profesional Flex C2 TE S1

    ▫ Coulis : Morcemcolor® Plus Flexible (usage général)

    Spécification
    • Vous pouvez personnaliser les spécifications techniques du système Drypool® qui répond le mieux aux besoins de votre projet en utilisant le générateur de prix Cype (voir le lien hypertexte ci-dessous).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.drypool-system
    • Famille de produitsDrypool System
    • Groupe de produitsDrypool
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Matériel secondaireAcrylique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_80
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-free waterproof coatings
    • Code CSI MasterFormat 201407 16 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious and Reactive Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes