Publier vos produits
Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Traduit par Google,
Brique perforée de dimensions et de poids idéal pour une utilisation en façades et cloisons intérieures, dotée d'une grande capacité mécanique, en plus d'une finition imbattable et d'une grande adhérence au revêtement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LP-10
  • Famille de produitsbrick
  • Groupe de produitsbrick
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)221
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 11
  • Titre OmniClassCommon Bricks
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions