Publier vos produits
GBF2260, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2260, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Traduit par Google,

GBF2260
Poste de sécurité encastré sans obstacle avec bac de récupération, pommeau de douche encastré et mitigeur thermostatique

Application : Douche oculaire/faciale encastrée et sans obstacle, avec pomme de douche encastrée, bac de récupération et mitigeur thermostatique de secours. Le couvercle en acier inoxydable offre une esthétique élégante et protège l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'appareil pour évacuation.

Conformité ADA : lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

Mitigeur : Mitigeur thermostatique d'urgence ASSE 1071, capacité de 50 gallons. Voir G6040 pour plus d'informations.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 11-3/4" de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM et bride pour montage encastré au plafond.

Robinet de douche : robinet à bille en laiton IPS de 1" à ouverture continue avec actionneur « barre anti-panique » en acier inoxydable.

Couvercle/bac de récupération : Couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. En saisissant la poignée anti-panique et en ouvrant le couvercle, la tête de pulvérisation passe de la position verticale à la position horizontale, activant ainsi l'écoulement de l'eau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les eaux usées sont collectées dans le bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour évacuation. L'appareil reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit refermé.

Ensemble de têtes de pulvérisation pour le lavage des yeux et du visage : deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un régulateur de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés du jet d'eau.

Robinet de lavage des yeux/du visage : robinet à bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

Montage : L'unité est composée de deux armoires modulaires en acier inoxydable de calibre 16. Chaque bride d'armoire est dotée d'un retour de 9,5 mm (3/8 po) pour un montage encastré. L'unité s'intègre parfaitement dans un mur standard de 9,5 mm (3-5/8 po) de profondeur.

Tuyauterie et raccords : La tuyauterie apparente et la rosace sont en acier inoxydable brossé. La tuyauterie interne entre la sortie du mitigeur et l'entrée du poste de sécurité est en cuivre avec raccords à sertir professionnels (fournis par l'usine).

Alimentation : Entrées femelles 1" NPT sur mitigeur thermostatique.

Déchets : sortie femelle 2" NPT.

Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

REMARQUE : La norme ANSI Z358.1-2014 spécifie que les pommes de douche ne doivent pas être installées à plus de 96 po au-dessus du sol fini. Cet appareil ne doit donc pas être installé dans des plafonds de plus de 8 pieds. Pour des hauteurs de plafond plus élevées, nous recommandons les modèles GBF2250 ou GBF2270.

Options disponibles

  • Raccord d'alimentation de douche en laiton chromé poli PCC .
  • APBF250-065A-04 Rideau de modestie pour montage mural.
  • AP280-235 Ensemble stroboscopique électrique et avertisseur sonore pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'avertisseur sonore retentit lorsque le lave-yeux/visage ou la douche est activé. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.
  • AP280-237 Ensemble de lumière stroboscopique électrique et d'alarme sonore avec interrupteur silencieux, pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'alarme retentit lorsque la douche est activée. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2260
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station with Integrated TMV
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet ConfigurationDual-cabinet design (Upper housing for mixing valve assembly, lower housing for pull-down safety station)
    Cabinet Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
    Thermostatic Mixing ValveBuilt-in G3600LF thermostatic mixing valve factory-installed within the upper enclosure
    Tepid Water Safety FeaturesDials and maintains water temperature between 60°F and 100°F (15°C–38°C); features internal cold-water bypass if hot water supply fails, and automatic hot-water shutoff if cold water supply fails.
    Shower Head11-3/4" (298 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control and Flange for Flush Mounting in Ceiling
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals & in-line strainer
    Water Supply InletsDual inlets (Hot and Cold supply lines required for TMV functionality)
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, ASSE 1071 (TMV Component), Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag
    Engineering Ceiling NotePer ANSI Z358.1-2014 constraints, shower heads must be installed no more than 96" above the finished floor. This specific unit should not be installed in ceilings exceeding 8 feet.


    barrier free safety station, recessed safety center, recessed emergency shower, integrated mixing valve, built in tmv, tepid water eyewash, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2260, internal plumbing eyewash, hidden combination shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, dual cabinet eyewash, corridor emergency shower, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flush ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted recessed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, internal drain eyewash, space saving eye wash, thermostatic mixing valve, tempered water shower, stainless steel eyewash

Spécifications techniques
  • Réference unique.Guardian-Equipment-GBF2260
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes