Publier vos produits
GBF2262, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2262, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Traduit par Google,

GBF2262
Poste de sécurité encastré sans obstacle avec bac de récupération, siphon de sol, pommeau de douche encastré et mitigeur thermostatique

Application : Douche oculaire/faciale encastrée et station de sécurité avec pomme de douche apparente montée au plafond, bac de récupération et mitigeur thermostatique de secours. Le couvercle en acier inoxydable offre une esthétique élégante et protège l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer vers l'appareil pour évacuation. Plutôt que de se raccorder au réseau d'assainissement du bâtiment, l'appareil est équipé d'une bonde en acier inoxydable IPS de 2,5 cm (1") à l'avant pour les eaux usées. La bonde frontale permet une installation économique et facilite les tests réguliers de l'appareil.

Conformité ADA : lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

Mitigeur : Mitigeur thermostatique d'urgence ASSE 1071, capacité de 50 gallons. Voir G6040 pour plus d'informations.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 11-3/4" de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM et bride pour montage encastré au plafond.

Robinet de douche : robinet à bille en laiton IPS de 1" à ouverture continue avec actionneur « barre anti-panique » en acier inoxydable.

Couvercle/bac de récupération : Couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. En saisissant la poignée anti-panique et en ouvrant le couvercle, la tête de pulvérisation passe de la position verticale à la position horizontale, activant ainsi l'écoulement de l'eau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les eaux usées sont collectées dans le bac de récupération et redirigées vers le drain de jour pour s'écouler par l'avant de l'appareil. L'appareil reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit refermé.

Ensemble de têtes de pulvérisation pour le lavage des yeux et du visage : deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un régulateur de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés du jet d'eau.

Robinet de lavage des yeux/du visage : robinet à bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

Montage : L'unité est composée de deux armoires modulaires en acier inoxydable de calibre 16. Chaque bride d'armoire est dotée d'un retour de 9,5 mm (3/8 po) pour un montage encastré. L'unité s'intègre parfaitement dans un mur standard de 9,5 mm (3-5/8 po) de profondeur.

Tuyauterie et raccords : La tuyauterie apparente et la rosace sont en acier inoxydable brossé. La tuyauterie interne entre la sortie du mitigeur et l'entrée du poste de sécurité est en cuivre avec raccords à sertir professionnels (fournis par l'usine).

Alimentation : Entrées femelles 1" NPT sur mitigeur thermostatique.

Déchets : coude de vidange en acier inoxydable IPS de 1" à l'avant de l'unité.

Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

REMARQUE : La norme ANSI Z358.1-2014 spécifie que les pommes de douche ne doivent pas être installées à plus de 96 po au-dessus du sol fini. Cet appareil ne doit donc pas être installé dans des plafonds de plus de 8 pieds. Pour des hauteurs de plafond plus élevées, nous recommandons les modèles GBF2252 ou GBF2272.

Options disponibles

  • Raccord d'alimentation de douche en laiton chromé poli PCC .
  • APBF250-065A-04 Rideau de modestie pour montage mural.
  • AP280-235 Ensemble stroboscopique électrique et avertisseur sonore pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'avertisseur sonore retentit lorsque le lave-yeux/visage ou la douche est activé. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.
  • AP280-237 Ensemble de lumière stroboscopique électrique et d'alarme sonore avec interrupteur silencieux, pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'alarme retentit lorsque la douche est activée. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Guardian-Equipment-GBF2262
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes