Publier vos produits
GBF2273, Barrier-Free Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve, Surface Mounted

GBF2273, Barrier-Free Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve, Surface Mounted

Traduit par Google,

GBF2273
Poste de sécurité sans obstacle avec bac de récupération, bonde de vidage et mitigeur thermostatique, montage en surface

Application : Douche oculaire/faciale et station de sécurité sans obstacle pour montage en saillie. Idéale pour une utilisation sur des murs en béton et autres murs non percés, elle est équipée d'une pomme de douche apparente et d'une douche oculaire/faciale rabattable avec bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une esthétique élégante et protège l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'appareil pour évacuation. Plutôt que de se raccorder au système d'évacuation du bâtiment, l'appareil est équipé d'une bonde en acier inoxydable IPS de 2,5 cm (1") à l'avant. La bonde frontale élimine le besoin de raccordement au système d'évacuation et facilite les tests réguliers de l'appareil.

Conformité ADA : lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

Mitigeur : Mitigeur thermostatique d'urgence ASSE 1071, capacité de 50 gallons. Voir G6040 pour plus d'informations.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 10" de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM.

Robinet de douche : robinet à bille en laiton IPS de 1" à ouverture continue avec actionneur « barre anti-panique » en acier inoxydable.

Couvercle/bac de récupération : Couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. En saisissant la poignée anti-panique et en ouvrant le couvercle, la tête de pulvérisation passe de la position verticale à la position horizontale, activant ainsi l'écoulement de l'eau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les eaux usées sont collectées dans le bac de récupération et redirigées vers le drain de jour pour s'écouler par l'avant de l'appareil. L'appareil reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit refermé.

Ensemble de têtes de pulvérisation pour le lavage des yeux et du visage : deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un régulateur de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés du jet d'eau.

Robinet de lavage des yeux/du visage : robinet à bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

Montage : L'unité est composée de deux armoires modulaires en acier inoxydable de calibre 16. Chaque bride d'armoire est dotée d'un retour de 9,5 mm (3/8 po) pour un montage encastré. L'unité s'intègre parfaitement dans un mur standard de 9,5 mm (3-5/8 po) de profondeur.

Tuyauterie et raccords : La tuyauterie apparente et la rosace sont en acier inoxydable brossé. La tuyauterie interne entre la sortie du mitigeur et l'entrée du poste de sécurité est en cuivre avec raccords à sertir professionnels (fournis par l'usine).

Alimentation : Entrées femelles 1" NPT sur mitigeur thermostatique.

Déchets : coude de vidange en acier inoxydable IPS de 1" à l'avant de l'unité.

Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Options disponibles

  • Raccord d'alimentation de douche en laiton chromé poli PCC .
  • AP250-018SS Support en acier inoxydable brossé pour douche murale. Montage au-dessus ou en dessous de la douche.
  • AP250-065 Rideau de modestie pour montage mural.
  • AP280-240 Klaxon électrique et d'alarme.
  • AP280-247 Pour l'alarme montée en surface avec option de commutateur de silence
Spécifications techniques
  • Réference unique.Guardian-Equipment-GBF2273
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes