Publier vos produits
GBF2450, Recessed Safety Station with Drain Pan and Exposed Shower Head, Cleanroom Construction, Type 304 Stainless Steel

GBF2450, Recessed Safety Station with Drain Pan and Exposed Shower Head, Cleanroom Construction, Type 304 Stainless Steel

Traduit par Google,

GBF2450
Poste de sécurité encastré avec bac de récupération et pommeau de douche apparent, construction pour salle blanche, acier inoxydable type 304

Application : Douche oculaire/faciale encastrée et sans obstacle, pour salles blanches. Fabriquée en acier inoxydable 304, elle répond aux exigences des salles blanches, ce qui la rend idéale pour les applications dans les semi-conducteurs, l'électronique et l'industrie pharmaceutique. Elle est équipée d'une pomme de douche apparente et d'un bac de récupération fixés au plafond. Le couvercle en acier inoxydable offre une esthétique élégante et protège l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'appareil pour évacuation.

Construction en salle blanche : L'appareil est entièrement étanche à l'air. Des couvercles masquent toutes les ouvertures à l'avant. Les raccords d'alimentation à l'entrée et à la sortie de la douche sont scellés par des œillets. Tous les joints de l'armoire sont entièrement soudés et polis.

Conformité ADA : lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 10 po de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM. Fourni avec un tuyau d'alimentation vertical et une rosace de plafond pour le montage du pommeau de douche à la hauteur souhaitée sous le plafond fini.

Robinet de douche : robinet à bille en laiton IPS de 1" à ouverture continue avec actionneur « barre anti-panique » en acier inoxydable.

Couvercle/bac de récupération : Couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. En saisissant la poignée anti-panique et en ouvrant le couvercle, la tête de pulvérisation passe de la position verticale à la position horizontale, ce qui active l'écoulement de l'eau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les eaux usées sont collectées dans le bac de récupération et renvoyées dans l'appareil. L'appareil reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit refermé.

Ensemble de têtes de pulvérisation pour le lavage des yeux et du visage : deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un régulateur de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés du jet d'eau.

Robinet de lavage des yeux/du visage : robinet à bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

Montage : Armoire en acier inoxydable de type 304 avec bride dotée d'un retour de 3/8" pour montage encastré dans le mur. L'unité s'adapte à un mur standard de 3-5/8" de profondeur.

Tuyaux et raccords : Le tuyau exposé et l'écusson sont en acier inoxydable brossé.

Alimentation : entrée mâle 1" NPT.

Déchets : sortie mâle 2" NPT.

Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

Brevet américain 5 768 721

Options disponibles

  • Mitigeur thermostatique G6040 permettant de mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir de l'eau tiède. Débit : 189 litres par minute (50 gallons) avec une perte de charge de 2,1 bar (30 psi). Ce mitigeur peut alimenter une douche d'urgence ou un poste de sécurité combiné. Selon la taille et la pression de l'alimentation en eau, il peut alimenter plusieurs unités.
  • AP250-065 Rideau de modestie pour montage mural.
  • AP280-235 Ensemble stroboscopique électrique et avertisseur sonore pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'avertisseur sonore retentit lorsque le lave-yeux/visage ou la douche est activé. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.
  • AP280-237 Ensemble de lumière stroboscopique électrique et d'alarme sonore avec interrupteur silencieux, pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'alarme retentit lorsque la douche est activée. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2450
    Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty 16-Gauge Type 304 Stainless Steel
    Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity rubber grommets to prevent air passage.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical Type 304 brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag

    cleanroom safety station, type 304 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2450, internal plumbing eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, internal drain eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash

Spécifications techniques
  • Réference unique.Guardian-Equipment-GBF2450
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes