Publier vos produits
HiSec 9 Lite Portal | Gunnebo Entrance Control

HiSec 9 Lite Portal | Gunnebo Entrance Control

Traduit par Google,

HiSec est un produit de sécurité de l'offre Gunnebo Turnstiles.

Le HiSec 9 Lite a un design transparent et élégant offrant un choix de niveaux de sécurité empêchant le talonnage et le ferroutage. HiSec 9 Lite est particulièrement adapté pour réaliser des systèmes de verrouillage où des portes manuelles sont déjà mises en œuvre. Alternativement, l'unité peut être équipée d'un ensemble de portes coulissantes ou d'une porte battante sur le côté plat de l'unité.

Les portes sont toujours verrouillées en position de repos. Un signal autorisé ouvre les premières portes coulissantes permettant à l'utilisateur d'entrer dans la cabine où une présence est détectée. Lorsque le premier ensemble de portes est fermé, la ou les deuxièmes portes s'ouvrent, permettant ainsi à l'utilisateur de passer. La ou les deuxième(s) porte(s) se ferment une fois que l'unité a été libérée, ce qui réinitialise également le système.

Le HiSec détecte avec un capteur électronique à ultrasons si plus d'une personne est présente à l'intérieur de la cabine.

La cabine est réglée avec un seuil anti-otage prédéterminé mais réglable. Lorsqu'un utilisateur autorisé se tient dans la cabine, il confirme l'acceptation de l'occupant et autorise la fermeture de la porte. Dans le cas où la présence du volume mesuré n'est pas autorisée, c'est-à-dire que plus d'une personne est présente avec de gros bagages supplémentaires non autorisés, un synthétiseur vocal demandera aux occupants de quitter la cabine.

Un capteur d'objet gauche supplémentaire est capable de détecter au sol la présence d'un objet de la taille de 50x50x30mm.

Le HiSec est équipé d'une fonction de sécurité électronique qui inverse le moteur pour rouvrir les portes lors de la détection d'une obstruction. Les portes s'ouvrent complètement pour permettre à l'obstacle d'être retiré, après quoi il tente de se refermer

Spécification
  • Drive Motorised security booth that is connected to a ratiomotor operated by a

    direct current engine with regulated speed. Electronic framealong the profiles

    and safety torque sensing.

    Materials

    Structure: Embossed painted steel section powder coated finish

    RAL color 9006

    Glass: Lite:

    11/12 mm laminate Safety Glass P4A BR1/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Bullet proof:

    26/27 mm laminate Safety Glass P6B BR3/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

    Base Plate: High-strength laminate with finishing in colourPlumb Grey

    Sliding door: Printed frame in polyethylene terephthalate RAL7040

    Light

    A low voltage light is positioned internally on the ceiling.

    Detection

    The HiSec booth is equipped with an ultrasound system whichdetermines if

    more than one person is present inside the booth.

    Power failure / Fire alarm

    In case of power failure, the automatic door is unlocked (failsafe) while remaining

    free to be open to manual push for the person who was in thecabin

    at that moment it can exit.

    Options:

    Use of existing swing door to form interlock (locking to beprovided by others)

    A manual door equipped with electric lock normally closed, (failsecure)

    Set of bi-parting sliding doors

Spécifications techniques
  • Réference unique.HiSec9Lite
  • Famille de produitsSecurity Booth
  • Groupe de produitsSecurity airlock doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2320
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)630
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
  • Code UNSPSC46171619
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
  • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 49
  • Titre OmniClassSecurity Rated Door
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors