Publier vos produits
SlimStile BA Lite Turnstile | Gunnebo Entrance Control

SlimStile BA Lite Turnstile | Gunnebo Entrance Control

Traduit par Google,

Les tourniquets tripodes sont des solutions compactes et économiques, adaptées aux zones où il y a un grand flux de personnes.

Ce produit est un tourniquet tripode en acier inoxydable et aluminium monté sur socle avec un faible encombrement. La facilité d'utilisation, la fiabilité et la robustesse sont les principaux avantages de ce produit. Le passage dans les deux sens est contrôlé électroniquement. La direction est indiquée clairement aux utilisateurs avec des indicateurs. Le verrouillage de l'unité empêche le passage simultané de deux personnes.

Spécification
  • Drive

    Hand-operated, bidirectional.

    Materials

    Casework: Galvanised painted steel 430

    Casework lid: Stainless Steel AISI 304

    (1.4301 as for EN 10088-1)

    Tripod hub: Cast aluminium with painted grey finish

    Tripod arms: 38mm dia. 480mm 304 Stainless Steel AISI

    304 (1.4301 as for EN 10088-1), with welded end caps

    Mechanism

    Electro-mechanical head mechanism:

    • Self-centering mechanism to ensure complete rotation

    into the home position

    • Anti-backup device to prevent reverse rotation once the

    mechanism has moved from 60° from home

    Power Failure / Fire Alarm

    • Either one or both directions can be fail-safe (standard),

    i.e. rotates freely, or fail lock, i.e. locks in the home

    position

    • Fire alarm – emergency input. Input facility available for

    free voltage contact to effect fail-state

    • Mechanism fail state will be the same as power failure

    choice

    • Drop arm option: the horizontal arm drops to create

    passage for evacuation

    • Static hub option: free rotation

Spécifications techniques
  • Réference unique.SlimStile-BA-Lite-tripod-turnstile
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsTripod Turnstile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1108
  • Largeur (mm)788
  • Profondeur (mm)784
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015TE_70_40_70_90
  • Description de l'Uniclass 2015Tripods
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
  • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors