Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
gustavsberg/products/6b62b570-895f-48a4-b514-68e07d270e8f
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
Bathoom sink - Care - 4G1955
Indisponible en États-Unis
Gustavsberg
Suivre
Bathoom sink - Care - 4G1955
Traduit par Google,
Voir l'original
Accessible aux fauteuils roulants avec bassin peu profond Dessous lisse avec bord de préhension et espace généreux pour les jambes Surfaces lisses et faciles à nettoyer
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
4G1955
Famille de produits
Care
Groupe de produits
Tvättställ
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-10-25
Numéro d'édition
1
Largeur (mm)
560
Profondeur (mm)
550
Liens
Liens
URL du produit
https://www.gustavsberg.com/en/products/toilet/handicap-accessible-bathroom/handicap-bathroom-sinks/?tx_mmpdb_pi1%5Barticle_number%5D=4G195501&tx_mmpdb_pi1%5Bmaster_product_id%5D=4G19%2C%7C%2CBathroom%20sink%20-%20Care%20-%204G1955%20-%20bolt%20mounting%2055%20cm-With%20overflow
Instructions d'installation
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/GB1921100248_Washbasin_Complete.pdf
Vidéo d'instruction
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Description technique
http://www.gustavsberg.com/se/konsument/badrum-produkter/care.html?tx_mmpdb_pi1%5Barticle_number%5D=740&tx_mmpdb_pi1%5Bvia%5D=11a&tx_mmpdb_pi1%5Baction%5D=show&tx_mmpdb_pi1%5Bcontroller%5D=SolrProduct&cHash=21a055887ad8090b0fce2571a29c3d8c
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Hongrie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Code ETIM
EC011550
Nom ETIM
Washbasin
Nom UNSPSC
Sinks
Code UNSPSC
30181504
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_82
Description de l'Uniclass 2015
Sink manual water supply sets
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numéro OmniClass
23-19 31 17 11
Titre OmniClass
Bathroom Units
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilité de la région
L'Europe
Åland
Danemark
Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède
Produits similaires
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Télécharger
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Télécharger
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Télécharger
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Télécharger
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Télécharger
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Télécharger