Publier vos produits
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Traduit par Google,
WC suspendu, surélevé pour une hauteur d'assise élevée. Hygienic Flush pour un nettoyage plus facile et une meilleure hygiène.
Spécification
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
Spécifications techniques
  • Réference unique.4G95R001
  • Famille de produitsCare
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)405
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)595
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC011318
  • Nom ETIMToilet combination
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe
Åland
Danemark
Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède