Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Bathroom sink 4G2080

No d'article: 4G2080
Fabricant: Gustavsberg
Famille de produits: Care
Groupe de produits: Tvättställ
Largeur (mm): 800
Profondeur (mm): 550
Date de publication: 2017-10-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)
Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Generous surfaces for toiletries


Materiau principal: Porcelain
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Hungary

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Sinks
Code UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 Description: Furniture
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 Description: Sink manual water supply sets
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numéro OmniClass: 23-19 31 17 11
Titre OmniClass: Bathroom Units
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nom Valeur
Depth 550 mm
Width 800 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés