Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
gustavsberg/products/d48cbe6b-0b6d-4442-af27-870e993231c7
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
Toilet Nordic3 3500
Indisponible en États-Unis
Gustavsberg
Suivre
Toilet Nordic3 3500
Traduit par Google,
Voir l'original
Conception fonctionnelle aux dimensions scandinaves standard Réservoir de chasse sans condensation à couverture totale
Télécharger
Spécification
Spécification
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
GB113500
Famille de produits
Nordic³
Groupe de produits
Toilet
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2016-08-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
865
Largeur (mm)
355
Profondeur (mm)
660
Liens
Liens
Instructions d'installation
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nordic3_WC_WEB.pdf
Vidéo d'instruction
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certification du produit
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine
Matériel secondaire
Plastique
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Suède
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Code ETIM
EC011318
Nom ETIM
Toilet combination
Nom UNSPSC
Toilets
Code UNSPSC
30181505
Code Uniclass 2015
SL_35_80_89
Description de l'Uniclass 2015
Toilets
Code CSI MasterFormat 2014
10 06 20.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numéro OmniClass
23-31 19 00
Titre OmniClass
Toilets
Disponibilité de la région
L'Europe
Åland
Danemark
Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède
Produits similaires
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Télécharger
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Télécharger
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Télécharger
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Télécharger
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Télécharger
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Télécharger