Publier vos produits
Toilet Nautic 5500

Toilet Nautic 5500

Traduit par Google,
La gamme Nautic est notre gamme de salle de bains la plus attrayante et la plus inspirante à ce jour. Une salle de bain meublée avec Nautic est belle, fraîche et son design donne une sensation harmonieuse qui se fond bien dans la pièce. Il s'agit de notre gamme de produits la plus large et comprend tout ce dont vous avez besoin pour votre salle de bain.
Spécification
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Spécifications techniques
  • Réference unique.GB115500
  • Famille de produitsNautic
  • Groupe de produitsToilet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)345
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code ETIMEC011318
  • Nom ETIMToilet combination
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505

Disponibilité de la région

L'Europe
Åland
Danemark
Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède