Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
gustavsberg/products/b794978e-52cb-450c-874d-2ced6ce466b8
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Baignoires et Spas
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Indisponible en États-Unis
Gustavsberg
Suivre
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Traduit par Google,
Voir l'original
Baignoire standard pour installation encastrée avec trou de trop-plein
Télécharger
Spécification
Spécification
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
GB2082941
Famille de produits
Built in bath
Groupe de produits
Built in bath
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-12-21
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
1500
Largeur (mm)
700
Profondeur (mm)
420
Liens
Liens
URL du produit
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082941100/bathtub-2941-built-in-1500x700-with-overflow-hole
Instructions d'installation
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Baignoires et Spas
Code ETIM
EC011609
Nom ETIM
Bath
Nom UNSPSC
Bathtubs
Code UNSPSC
30181501
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Description de l'Uniclass 2015
Baths
Code CSI MasterFormat 2014
12 44 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Bath Furnishings
Numéro OmniClass
23-31 15 00
Titre OmniClass
Bathtubs
Disponibilité de la région
L'Europe
Åland
Danemark
Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède
Produits similaires
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Télécharger
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Télécharger
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Télécharger
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Télécharger
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Télécharger
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Télécharger