Design intemporel et harmonieux qui s'adapte à tous types de salles de bains avec bouton de verrouillage côté température à une température de confort de 38°C.
Safe Touch, minimise la chaleur à l'avant du mélangeur et arrêt en céramique pour une protection contre les gouttes et une longue durée de vie. Peut être agrandi avec un bec de baignoire.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Danemark |
Estonie |
Finlande |
Islande |
Lettonie |
Lituanie |
Norvège |
Suède |