Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
gustavsberg/products/0a7e0524-4a19-4bc9-b89b-d4dab14694d8
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Stockage
Artic vanity unit
Indisponible en États-Unis
Gustavsberg
Suivre
Artic vanity unit
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
GB71ACVU12
Famille de produits
Artic
Groupe de produits
Bathroom furniture
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-10-17
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
565
Largeur (mm)
1200
Profondeur (mm)
470
En rapport
En rapport
Matériel principal
Panneau de particules
Matériel secondaire
Céramique
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Finlande
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Stockage
Classification IFC
Mobilier
Code ETIM
EC011382
Nom ETIM
Washbasin lower cupboard
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Description de l'Uniclass 2015
Vanity units
Numéro OmniClass
23-31 25 13
Titre OmniClass
Bathroom Cabinets
Disponibilité de la région
L'Europe
Åland
Danemark
Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède
Produits similaires
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Télécharger
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Télécharger
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Télécharger
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Télécharger