Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Bathtub with full panel - 1050 x 650

No d'article: GB2110517410
Fabricant: Gustavsberg
Famille de produits: Hip bath
Groupe de produits: Hip bath
Largeur (mm): 650
Hauteur (mm): 1050
Profondeur (mm): 420
Date de publication: 2019-06-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination

Bathtub with frame 1050 x 650 x 490
Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe
Adjustable feet for a robust and stable tub


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Baignoires et Spas
Nom UNSPSC: Bathtubs
Code UNSPSC: 30181501
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description: Baths
Numéro OmniClass: 23-31 15 00
Titre OmniClass: Bathtubs
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nom Valeur
Colour White
Depth 420 mm
Height 490 mm
Installation Method With frame
Length 1050 mm
Material Steel
Width 650 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 1050 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour White
Material Steel

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés