Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm

No d'article: GB714810DHWB1
Fabricant: Gustavsberg
Famille de produits: Artic
Groupe de produits: Bathroom furniture
Largeur (mm): 1020
Hauteur (mm): 585
Profondeur (mm): 480
Date de publication: 2019-06-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
All-covering porcelain sink with generous storage area
A water trap with popup-functionality that is easy to clean
Soft closing drawers for a soft and silent closing
Fully extendable drawers for a total overview of all your things
Installation system - easy to mount - easy to adjust
Same colour on cabinet frame, doors and drawers
Space for plumbing behind drawers
Multiple handles available as options
Available in three different styles and colours
Bathroom-graded MDF and/or fiberboard for moist environments

1020 x 480 x 585 mm, 2 drawers
With wash basin for one mixer and water trap


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Ceramics
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Finland
Poids net (kg): 56.6

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Stockage
Classification IFC: Furniture
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Description: Vanity units
Numéro OmniClass: 23-31 25 13
Titre OmniClass: Bathroom Cabinets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Storage

Nom Valeur
Cabinet Type Vanity unit
Depth 480 mm
Height 585 mm
Mounting Wall mounted
Sink Material Porcelain
Width 1020 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés