Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm

No d'article: GB714860DHWB
Fabricant: Gustavsberg
Famille de produits: Artic
Groupe de produits: Bathroom furniture
Largeur (mm): 620
Hauteur (mm): 585
Profondeur (mm): 480
Date de publication: 2019-06-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
All-covering porcelain sink with generous storage area
A water trap with popup-functionality that is easy to clean
Soft closing drawers for a soft and silent closing
Fully extendable drawers for a total overview of all your things
Installation system - easy to mount - easy to adjust
Same colour on cabinet frame, doors and drawers
Space for plumbing behind drawers
Multiple handles available as options
Available in three different styles and colours
Bathroom-graded MDF and/or fiberboard for moist environments

620 x 480 x 585 mm, 2 drawers
With wash basin and water trap


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Ceramics
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Finland
Poids net (kg): 36.7

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Stockage
Classification IFC: Furniture
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Description: Vanity units
Numéro OmniClass: 23-31 25 13
Titre OmniClass: Bathroom Cabinets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Storage

Nom Valeur
Cabinet Type Vanity Unit
Depth 480 mm
Height 585 mm
Sink Material Porcelain
Width 620 mm

BIMobject®