Publier vos produits
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm

    Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm

    Traduit par Google,
    Évier en porcelaine entièrement recouvert avec un espace de rangement généreux Un siphon avec fonction popup facile à nettoyer Tiroirs à fermeture en douceur pour une fermeture douce et silencieuse Tiroirs entièrement extensibles pour une vue d'ensemble de toutes vos affaires Système d'installation - facile à monter - facile à ajuster Même couleur sur le cadre de l'armoire, les portes et les tiroirs Espace pour la plomberie derrière les tiroirs Plusieurs poignées disponibles en option Disponible en trois styles et couleurs différents MDF et/ou panneau de fibres de qualité salle de bain pour les environnements humides
    Spécification
    • 820 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin and water trap
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB714880DHWB
    • Famille de produitsArtic
    • Groupe de produitsBathroom furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)585
    • Largeur (mm)820
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)46.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011382
    • Nom ETIMWashbasin lower cupboard
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe