Publier vos produits
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit

    Artic vanity unit

    Traduit par Google,
    • Lavabo en porcelaine au design fin et aux surfaces généreuses pour tous vos objets
    • Siphon avec pop-up et fonction de nettoyage intelligent
    • Fabriqué dans des matériaux résistants à l'humidité
    Spécification
    • Washbasin cabinet with washbasin in ceramic

      600 x 465 x 565 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB71ACVU60
    • Famille de produitsArtic
    • Groupe de produitsBathroom furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011382
    • Nom ETIMWashbasin lower cupboard
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets