Publier vos produits
GBG Triomont XT  WC Fixture

GBG Triomont XT WC Fixture

Traduit par Google,
Modèle bas pour une installation sur un mur droit ou dans un angle. Complétez avec un bouton de chasse d'eau et une toilette murale.
Spécification
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Spécifications techniques
  • Réference unique.TrioWCfixXT
  • Famille de produitsTriomont
  • Groupe de produitsFixture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)140
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEC010145
  • Nom ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir