Publier vos produits
FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment

    Traduit par Google,

    Pour une utilisation sur les sous-planchers en bois, la sous-couche de plancher FIRM-FILL® 2010+ est le produit idéal. Elle rigidifie le support pour éliminer les grincements et les bruits de clous qui ressortent, et offre un plancher solide tout en respectant l'environnement. La sous-couche de plancher FIRM-FILL® 2010+ accroît la dureté de la surface et la résistance à la compression jusqu'à 3 200 psi.

    Recommandé pour

    • Applications/Marché du logement collectif : maisons individuelles sur mesure, bâtiments commerciaux légers, hôtels et projets de rénovation.

    Caractéristiques et avantages

    • La sous-couche de plancher FIRM-FILL® 2010+ est conçue pour être installée sur des sous-planchers en bois.
    • Renforce le sous-plancher pour éliminer les bruits de clous qui ressortent et les grincements.
    • Crée une surface lisse, plane et résistante aux fissures
    • Résistances à la compression de 2000 à 3200 psi
    • Installation rapide ; jusqu'à 25 000 pieds carrés installés par jour
    • Séchage rapide ; la sous-couche de sol FIRM-FILL® 2010+ est praticable en 90 minutes.
    • Application par des experts ; installation réservée aux applicateurs formés et agréés
    • La sous-couche de plancher FIRM-FILL® 2010+ est homologuée par ICC-ES et HUD.
    • Conforme à la norme ASTM F2419, Pratique standard pour l'installation de bétons de gypse coulés épais et la préparation de la surface pour recevoir un revêtement de sol résilient.

    Spécification
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.2 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm)
      Compressive Strength2000 - 3200 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 2.8 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.36 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8 1/2" (216mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies
    Spécifications techniques
    • Réference unique.firm-fill-2010-floor-underlayment
    • Famille de produitsGypsum Cement Underlayment
    • Groupe de produitsGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Code CSI MasterFormat 201403 54 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments