HAFELE Stop valve 589.10.950

HAFELE Stop valve 589.10.950

Traduit par Google,
Vanne d'arrêt HAFELE 589.10.950
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Stop_valve_589-10-950
  • Famille de CollectionsPlumbing & Fitting
  • CollectionStop Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)59
  • Largeur (mm)59
  • Profondeur (mm)89
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Asie
Thaïlande