Publier vos produits
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

Traduit par Google,
HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KITCHEN _495.06.215
Spécification
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KUCHE
  • Famille de produitsBreakfast-Machine
  • Groupe de produits3-IN-1
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)210
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePlastique
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment