Publier vos produits
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

Traduit par Google,
HAFELE_Lave-vaisselle intégré_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
Spécification
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • Famille de produitsDishwasher
  • Groupe de produitsBuilt-In
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)815
  • Largeur (mm)596
  • Profondeur (mm)578
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 25
  • Titre OmniClassResidential Dishwashers