Publier vos produits
HAFELE Built In Hood Maia Plus

HAFELE Built In Hood Maia Plus

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
HAFELE_Hood-Intégré_Maia-Plus _495.38.369
Spécification
  • • Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus
  • Famille de produitsHood
  • Groupe de produitsBuilt-In
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)307
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)296
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment