Publier vos produits
HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
Spécification
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • Famille de produitsHob
  • Groupe de produitsCeramic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)55
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment