Publier vos produits
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate

Traduit par Google,
HAFELE_Lave-vaisselle-autoportant_Innova-Smart Mate _495.06.524
Spécification
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Intensive (205 min) - Eco (200 min) - Glass (125 min) - 90 min (90 min) - Rapid (30 min) - Auto (120-210 min) - Soak (15 min) • Wash options: 3 Programs - Extra drying - Dual Wash - Extra Cleaning • 2 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program • Internal LED light (white) • Energy efficiency class: A++
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Innova-SmartMate
  • Famille de produitsDishwasher
  • Groupe de produitsFreestanding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)845
  • Largeur (mm)598
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 25
  • Titre OmniClassResidential Dishwashers