Publier vos produits
HAFELE Gas Hob Wings 7 Series

HAFELE Gas Hob Wings 7 Series

HAFELE_Gas-Hob_Wings-7-Series_495.06.132
Spécification
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Gas-Hob_Wings-7-Series
  • Famille de produitsHob
  • Groupe de produitsGas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)780
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment